Punta Aqua Drill NWDX 4D (NWDX135D4S20)

Punta Aqua Drill NWDX 4D NWDX135D4S20

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: NWDX135D4S20

Marca: NACHI(FUJIKOSHI)

Prezzo: 480.26

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Diameter Dc: 13.5 mm

Groove Length L: 57 mm

Overall Length L: 116 mm

shank diameter Ds: 20 mm

Dimension d1: 28 mm


(i)Nota

  • La punta non è incorporata nel supporto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NWDX135D4S20

Codice componente
NWDX135D4S20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter Ds
(mm)
Dimension d1
(mm)
Radial Direction Offset Amount (max)
(mm)
Shank length ℓs
(mm)

480.26 €

1 6 giorni 13.55711620280.3044

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa Tool Material Type Carburo Shank Type A gambo dritto
With/without Oil Hole Disponibile Shank diameter tolerance h7

Si trova sulla pagina di Punta Aqua Drill NWDX 4D, il codice articolo è il seguente: NWDX135D4S20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NWDX135D4S20.

Tipologia prodotto

Codice componente
NWDX130D4S20
NWDX140D4S20
NWDX145D4S20
NWDX150D4S20
NWDX155D4S20
NWDX160D4S20
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter Ds
(mm)
Dimension d1
(mm)
Radial Direction Offset Amount (max)
(mm)
Shank length ℓs
(mm)

480.26 €

1 6 giorni 135511420280.3544

480.26 €

1 6 giorni 145911820280.2544

480.26 €

1 6 giorni 14.56112020280.2044

480.26 €

1 6 giorni 156312220280.1544

490.62 €

1 6 giorni 15.56512420280.4044

490.62 €

1 6 giorni 166712620280.4044

Supporto tecnico