Punta AG-ES, semi lunga AGESSL

Punta AG-ES, semi lunga AGESSL
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· It is capable of high-efficiency deep-hole machining, from steel and stainless steel to aluminum.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AGESSL2.0
AGESSL3.6
AGESSL3.9
AGESSL5.1
AGESSL6.5
AGESSL9.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter Ds
(mm)

25.93 €

1 6 giorni 241733

31.14 €

1 6 giorni 3.660924

31.47 €

1 6 giorni 3.964964

42.61 €

1 6 giorni 5.1741166

47.92 €

1 6 giorni 6.5861308

65.01 €

1 6 giorni 9.510715710

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame Tool Material Type Acciaio rapido Shank Type A gambo dritto
Coating Y/N Disponibile Coating Type Per acciai generici With/without Oil Hole N/A
tip angle(Degree) 135° Torsional Angle(°) 31~32° Diameter tolerance(mm) h7
Shank diameter tolerance h7 Coating Details AG Coating

Supporto tecnico