Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RGASD3.4 |
RGASD6.2 |
RGASD8.3 |
RGASD9.0 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diameter Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.87 € | 1 | 6 giorni | 3.4 | 39 | 70 | ||
22.10 € | 1 | 6 giorni | 6.2 | 63 | 101 | ||
33.02 € | 1 | 6 giorni | 8.3 | 75 | 117 | ||
61.11 € | 1 | 6 giorni | 9 | 81 | 125 |
Loading...
work material | Alluminio / Rame | Tool Material Type | Acciaio rapido | Shank Type | A gambo dritto |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | CrN | With/without Oil Hole | N/A |
tip angle(Degree) | 135° | Torsional Angle(°) | 32~40° | Diameter tolerance(mm) | h8 |
Coating Details | CrN Coating |
Configura
Proprietà di base
Diameter Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali