Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diameter Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | shank MT No | Fueling Method | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315.54 € | 1 | 6 giorni | 5 | 200 | 300 | 2 | 2・3 | ||
607.40 € | 1 | 6 giorni | 5 | 280 | 400 | 2 | 2・3 | ||
1,526.35 € | 1 | 6 giorni | 5 | 300 | 450 | 2 | 2・3 | ||
1,846.28 € | 1 | 6 giorni | 5 | 350 | 500 | 2 | 2・3 | ||
345.19 € | 1 | 6 giorni | 5.5 | 200 | 300 | 2 | 2・3 | ||
467.73 € | 1 | 6 giorni | 5.5 | 230 | 350 | 2 | 2・3 | ||
580.84 € | 1 | 6 giorni | 5.5 | 280 | 400 | 2 | 2・3 | ||
451.71 € | 1 | 6 giorni | 6 | 230 | 350 | 2 | 2・3 | ||
1,350.71 € | 1 | 6 giorni | 6 | 300 | 450 | 2 | 2・3 | ||
1,691.95 € | 1 | 6 giorni | 6 | 350 | 500 | 2 | 2・3 | ||
524.28 € | 1 | 6 giorni | 7 | 280 | 400 | 2 | 2・3 | ||
1,324.42 € | 1 | 6 giorni | 7 | 300 | 450 | 2 | 2・3 | ||
1,575.54 € | 1 | 6 giorni | 7 | 350 | 500 | 2 | 2・3 | ||
518.27 € | 1 | 6 giorni | 7.5 | 280 | 400 | 2 | 2・3 | ||
297.05 € | 1 | 6 giorni | 8 | 200 | 300 | 2 | 2・3 | ||
435.20 € | 1 | 6 giorni | 8 | 230 | 350 | 2 | 2・3 | ||
1,334.25 € | 1 | 6 giorni | 8 | 300 | 450 | 2 | 2・3 | ||
1,503.23 € | 1 | 6 giorni | 8 | 350 | 500 | 2 | 2・3 | ||
1,683.83 € | 1 | 6 giorni | 8 | 400 | 600 | 2 | 2・3 | ||
323.76 € | 1 | 6 giorni | 8.5 | 200 | 300 | 2 | 2・3 | ||
1,289.90 € | 1 | 6 giorni | 9 | 300 | 450 | 2 | 2・3 | ||
1,395.04 € | 1 | 6 giorni | 9 | 350 | 500 | 2 | 2・3 | ||
1,624.83 € | 1 | 6 giorni | 9 | 400 | 600 | 2 | 2・3 | ||
311.21 € | 1 | 6 giorni | 9.5 | 200 | 300 | 2 | 2・3 | ||
393.48 € | 1 | 6 giorni | 9.5 | 230 | 350 | 2 | 2・3 | ||
483.45 € | 1 | 6 giorni | 9.5 | 280 | 400 | 2 | 2・3 | ||
279.55 € | 1 | 6 giorni | 10 | 200 | 300 | 2 | 2・3 | ||
1,250.97 € | 1 | 6 giorni | 10 | 300 | 450 | 2 | 2・3 | ||
1,338.05 € | 1 | 6 giorni | 10 | 350 | 500 | 2 | 2・3 | ||
752.73 € | 1 | 6 giorni | 10 | 400 | 600 | 2 | 2・3 | ||
4,438.02 € | 1 | 6 giorni | 10 | 600 | 800 | 2 | 2・3 | ||
379.09 € | 1 | 6 giorni | 10.5 | 230 | 350 | 2 | 2・3 | ||
361.90 € | 1 | 6 giorni | 11 | 230 | 350 | 2 | 2・3 | ||
405.26 € | 1 | 6 giorni | 11 | 280 | 400 | 2 | 2・3 | ||
1,141.34 € | 1 | 6 giorni | 11 | 300 | 450 | 2 | 2・3 | ||
1,300.51 € | 1 | 6 giorni | 11 | 350 | 500 | 2 | 2・3 | ||
3,949.13 € | 1 | 6 giorni | 11 | 600 | 800 | 2 | 2・3 | ||
282.27 € | 1 | 6 giorni | 11.5 | 200 | 300 | 2 | 2・3 | ||
253.59 € | 1 | 6 giorni | 12 | 200 | 300 | 2 | 2・3 | ||
1,108.51 € | 1 | 6 giorni | 12 | 300 | 450 | 2 | 2・3 | ||
1,254.61 € | 1 | 6 giorni | 12 | 350 | 500 | 2 | 2・3 | ||
708.80 € | 1 | 6 giorni | 12 | 400 | 600 | 2 | 2・3 | ||
3,565.14 € | 1 | 6 giorni | 12 | 600 | 800 | 2 | 2・3 | ||
337.11 € | 1 | 6 giorni | 12.5 | 230 | 350 | 2 | 2・3 | ||
565.89 € | 1 | 6 giorni | 12.5 | 300 | 450 | 2 | 2・3 | ||
1,062.60 € | 1 | 6 giorni | 13 | 300 | 450 | 2 | 2・3 | ||
1,200.34 € | 1 | 6 giorni | 13 | 350 | 500 | 2 | 2・3 | ||
692.93 € | 1 | 6 giorni | 13 | 400 | 600 | 2 | 2・3 | ||
3,335.45 € | 1 | 6 giorni | 13 | 600 | 800 | 2 | 2・3 | ||
267.94 € | 1 | 6 giorni | 13.5 | 200 | 300 | 2 | 2・3 | ||
393.92 € | 1 | 6 giorni | 13.5 | 280 | 400 | 2 | 2・3 | ||
619.27 € | 1 | 6 giorni | 13.5 | 350 | 500 | 2 | 2・3 | ||
243.72 € | 1 | 6 giorni | 14 | 200 | 300 | 2 | 2・3 | ||
305.52 € | 1 | 6 giorni | 14 | 230 | 350 | 2 | 2・3 | ||
1,041.51 € | 1 | 6 giorni | 14 | 300 | 450 | 2 | 2・3 | ||
1,158.05 € | 1 | 6 giorni | 14 | 350 | 500 | 2 | 2・3 | ||
3,165.01 € | 1 | 6 giorni | 14 | 600 | 800 | 2 | 2・3 | ||
333.44 € | 1 | 6 giorni | 14.5 | 230 | 350 | 2 | 2・3 | ||
355.48 € | 1 | 6 giorni | 15 | 260 | 400 | 3 | 1・2・3 | ||
1,133.94 € | 1 | 6 giorni | 15 | 350 | 500 | 3 | 1・2・3 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame | Tool Material Type | Cobalto HSS | Shank Type | Punta gambo conico |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | TiN | With/without Oil Hole | Disponibile |
tip angle(Degree) | 118° | Torsional Angle(°) | 29°~34° | Diameter tolerance(mm) | h8 |
Coating Details | G Coating |
Configura
Proprietà di base
Diameter Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali