Attacco portafresa WAVY, NWEX2000F

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NWEX2040F
NWEX2050F
NWEX2063F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
blade diameter D
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Dimensions D1
(mm)
Dimensions D2
(mm)
Dimensions h
(mm)
Dimensions E
(mm)

587.02 €

1 6 giorni 4061691828

622.08 €

1 6 giorni 50722112026

710.51 €

1 6 giorni 63822112026

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame Mounting Method Spina di centraggio Overall length (L)(mm) 40
Blade Length 10

Supporto tecnico