Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
5A-902-BK
Product Type | Cassetto | Height (mm) | 281 | Width (mm) | 294 |
---|---|---|---|---|---|
Depth (mm) | 200 | Load Resistance(kg) | All drawers : 1 | Drawer internal dimensions(mm) | S drawer 75 (W) X 177 (D) X 39 (H), L drawer 265 (W) X 177 (D) X 39 (H) |
JAN Code | 4991068142893 | Mass(g) | 1700 | Material | Main Body: Polypropylene; Stopper: Nylon |
Accessory | Partition plate for L drawer X 2 | Amount Of Content | 1 pc. |
Si trova sulla pagina di Cassettiera portaminuteria Astage, il codice articolo è il seguente: 5A-902-BK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 5A-902-BK.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali