Codice articolo del costruttore: WMC063S5L104
Marca: WATERMILLS
Prezzo: 74.06 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Tool Diameter (D): 6.3 mm
Shank diameter (φ): 5 mm
Tip diameter: 1.5 mm
Overall Length: 104(±1) mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
WMC063S5L104
Codice componente
|
---|
WMC063S5L104 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tool Diameter (D) (mm) | Shank diameter (φ) (mm) | Tip diameter (mm) | Overall Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.06 € | 1 | 8 giorni | 6.3 | 5 | 1.5 | 104(±1) |
Loading...
Application | Smussatura foro | Tip angle (θ) | 90° | Single blade, two blades | Lama singola |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Acciaio rapido | Coating Y/N | N/A | Coating Type | Senza rivestimento |
Shank diameter tolerance | h9 |
Si trova sulla pagina di Svasatore WATERMILLS® a 3 tagli WMC 90° acciaio rapido, gambo lungo, il codice articolo è il seguente: WMC063S5L104.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WMC063S5L104.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tool Diameter (D)(mm)
Shank diameter (φ)(mm)
Tip diameter(mm)
Overall Length(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
WMC083S6L105 |
WMC104S6L107 |
WMC124S8L108 |
WMC165S10L111 |
WMC205S10L114 |
WMC250S10L118 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tool Diameter (D) (mm) | Shank diameter (φ) (mm) | Tip diameter (mm) | Overall Length (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.17 € | 1 | 8 giorni | 8.3 | 6 | 2 | 105(±1) | ||
80.16 € | 1 | 8 giorni | 10.4 | 6 | 2.5 | 107(±1) | ||
86.37 € | 1 | 8 giorni | 12.4 | 8 | 2.8 | 108(±1) | ||
92.36 € | 1 | 8 giorni | 16.5 | 10 | 3.2 | 111(±1) | ||
116.76 € | 1 | 8 giorni | 20.5 | 10 | 3.5 | 114(±1) | ||
107.56 € | 1 | 8 giorni | 25 | 10 | 3.8 | 118(±1) |