"Golden Egg" tipo sfalsato【10 Pezzi per confezione】

"Golden Egg" tipo sfalsato
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· One of the thinnest grindstones, despite double-sided reinforcement.
· Ideal for stainless steel cutting.
· Little burring or burns.
· Easily cut with a light push without exerting force.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GEG-108-1.0-15-AZ60P

Codice componente
GEG-108-1.0-15-AZ60P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

32.91 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo sfalsato Work material Acciaio inox Abrasive material AZ
Hardness P Outer Diameter(mm) 108 Maximum operating rotation speed(m/s) 80
Max. Rotational Speed(rpm) 14,000

Si trova sulla pagina di "Golden Egg" tipo sfalsato, il codice articolo è il seguente: GEG-108-1.0-15-AZ60P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GEG-108-1.0-15-AZ60P.

Supporto tecnico