Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
355-2.8-25.4-MA30R
Codice componente
|
---|
355-2.8-25.4-MA30R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|
123.36 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni |
Loading...
Product Type | Tipo piatto | Work material | General steel / Acciaio inox | Abrasive material | MA |
---|---|---|---|---|---|
Particle Size(#) | 30 | Hardness | R | Outer Diameter(mm) | 355 |
Blade thickness(mm) | 2.8 | Internal Diameter(mm) | 25.4 | Maximum operating rotation speed(m/s) | 72 |
Si trova sulla pagina di Hybrid 355, il codice articolo è il seguente: 355-2.8-25.4-MA30R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 355-2.8-25.4-MA30R.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali