Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
405-3.0-25.4-MA24TM
Codice componente
|
---|
405-3.0-25.4-MA24TM |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|
112.65 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 20 giorni |
Loading...
Product Type | Tipo piatto | Work material | General steel / Acciaio inox | Abrasive material | MA |
---|---|---|---|---|---|
Particle Size(#) | 24 | Hardness | T | Outer Diameter(mm) | 405 |
Blade thickness(mm) | 3 | Internal Diameter(mm) | 25.4 | Detailed hardness | TM |
Maximum operating rotation speed(m/s) | 64 |
Si trova sulla pagina di Hybrid Platinum, il codice articolo è il seguente: 405-3.0-25.4-MA24TM.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 405-3.0-25.4-MA24TM.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali