Set attrezzi

Set attrezzi

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • TSST430
  • TSST430SV
  • TSST430BK
  • Tool Specifications
  • TSST430: Tool Case (Outer Appearance)
  • Sconto volumi elevati
New 2017 tool set.
[Features]
· The high-level carbon tray used here for the first time is ideal for preventing tools from being lost and for maintaining cleanliness.
· A new size and new handle type.
· A tool case with durability and functionality, adopting a top surface flat V type 3-stage double-opening case while pursuing rigidity and functional beauty.
Blue work cabinet comes as a present. (Work cabinet will be sent separately. Please register on the WEB using the enclosed card)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TSST430
TSST430BK
TSST430SV
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Case color

928.86 €

1 Disponibile 10 giorni Rosso

928.86 €

1 Disponibile 10 giorni Nero opaco

928.86 €

1 Disponibile 10 giorni Argento

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Set di utensili Tool set type Tipo portatile a doppia apertura Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 433×220×240
Set Content(Point) 72 Insertion Angle(mm) 12.7 Mass(g) 13,800/set, 27,000/cabin
Supplementary explanation Tool cabinet (TC1701BU)

Supporto tecnico