AD-4212B Production Weighing System (AD-4212B-23)

AD-4212B Production Weighing System AD-4212B-23

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: AD-4212B-23

Marca: A&D

Prezzo: 12,959.00

Tempi di consegna: 30 giorni


Dati Tecnici:

Capacity: 21 g

Minimum Display: 0.000001 g

Measurement Plate Shape: Testa svasata rotonda

Measurement Plate Dimensions D: - mm

Measurement Plate Dimensions (φ): 34 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AD-4212B-23

Codice componente
AD-4212B-23
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCapacity
(g)
Minimum Display
(g)
Measurement Plate Shape Measurement Plate Dimensions D
(mm)
Measurement Plate Dimensions (φ)
(mm)
Measurement Plate Dimensions W
(mm)
JAN Code Supplement

12,959.00 €

1 30 giorni 10210.000001Testa svasata rotonda-34-4981046606387-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Main applications Strumento per pesatura PC Connection Function Sì (Le opzioni che includono un cavo sono richieste.) Dust-proof and waterproof function Disponibile
Specification details Materials of measuring plate: SUS304 Details of the dust-proof and waterproof performance IP54 (Weighing Unit) Main Body Dimensions(mm) Weighing part: 80×230×90, display portion: 237×150×155, standard equipment stand, panel mounting is possible at 192×96 mm DIN specifications
Accessory Weight for Calibration, AC Adapter

Si trova sulla pagina di AD-4212B Production Weighing System, il codice articolo è il seguente: AD-4212B-23.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AD-4212B-23.

Tipologia prodotto

Codice componente
AD-4212B-101
AD-4212B-102
AD-4212B-201
AD-4212B-301
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSCapacity
(g)
Minimum Display
(g)
Measurement Plate Shape Measurement Plate Dimensions D
(mm)
Measurement Plate Dimensions (φ)
(mm)
Measurement Plate Dimensions W
(mm)
JAN Code Supplement

6,632.00 €

1 30 giorni 1031/1100.00001/0.0001Testa svasata rotonda-34-4981046603584AD-4212B-101 automatically switches to the standard range (minimum display: 0.1 mg) when the weight exceeds 31 g, but will return to the precision range (minimum display: 0.01 mg) by pressing the RE-ZERO key. This product is capable of weighing in the precise range even when a heavy tare is set.

8,121.00 €

1 30 giorni 101100.00001Testa svasata rotonda-34-4981046603058-

6,774.00 €

1 30 giorni 102100.0001Piastra quadrata50-504981046603065-

7,451.00 €

1 30 giorni 103100.0001Piastra quadrata50-504981046603072-

Supporto tecnico