Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: NK903Y
Marca: TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE
Prezzo: 94.71 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Case color: Altro
Mass: 600 g
External Dimensions (L x W x H): 231×173×97 mm
Internal dimensions (l x w x h): 180×114×79 mm
Color Details: Yellow
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NK903Y
Codice componente
|
---|
NK903Y |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Case color | Mass (g) | External Dimensions (L x W x H) (mm) | Internal dimensions (l x w x h) (mm) | Color Details | Supplement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.71 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Altro | 600 | 231×173×97 | 180×114×79 | Yellow | - |
Loading...
Tool set and tool box only | Cassetta per utensili | Toolbox Type | Custodia per utensili Protector | RoHS Compliant | ○ |
---|---|---|---|---|---|
Material | Cover and Base: Reinforced PP, Latch: 66 Nylon, Handle Grip: Elastomer, Internal Pressure Regulating Valve: 66 Nylon and PTFE, Hinge Pin: Stainless Steel, Waterproof Packing: EPDM | Protection Grade | IP65 | Operating Temperature Range(°C) | -20 – 60 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Case color
Mass(g)
External Dimensions (L x W x H)(mm)
Internal dimensions (l x w x h)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali