Chiave dinamometrica tipo segnale CL / CLE2

Chiave dinamometrica tipo segnale CL / CLE2
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Head exchangeable type.
· A cost-saving torque wrench that can exchange heads according to the application, including wrenches, ring wrenches, ratchets, and hex heads, all with a single torque wrench.
· When the set torque is reached, the toggle operates, and a light, clear signal sound lets the user know when tightening is complete.
· The torque can be changed easily using the scale.
· Can be securely used in the EU region as well. ISO 6789 Type II Class A calibration procedure compliant.
[Applications]
· For tightening various screws for assembly and mass production.

(i)Nota

  • L'immagine è un'immagine rappresentativa del prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CL5NX8D

Codice componente
CL5NX8D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

177.70 €

1 Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Stampo preimpostato Gamma di regolazione coppia(N·m) 1–5 Gradazione minima(N·m) 0.05
Testa sostituibile Disponibile Lunghezza complessiva(mm) 173.5 Direzione del carico Tipo destro
Precisione coppia(±%) 3 Tipo dettagli Signal type torque wrench Testa di ricambio applicabile 8D
Massa(g) 240 Specifiche With Scale

Si trova sulla pagina di Chiave dinamometrica tipo segnale CL / CLE2, il codice articolo è il seguente: CL5NX8D.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CL5NX8D.

Supporto tecnico