Codice articolo del costruttore: PQLLS50N
Marca: TOHNICHI MFG
Prezzo: 527.61 €
Tempi di consegna: 13 giorni
Gamma di regolazione coppia: 10–50 N·m
Gradazione minima: 0.5 N·m
Lunghezza complessiva: 250 mm
Attacco quadro: 9.5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PQLLS50N
Codice componente
|
---|
PQLLS50N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma di regolazione coppia (N·m) | Gradazione minima (N·m) | Lunghezza complessiva (mm) | Attacco quadro (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
527.61 € | 1 | 13 giorni | 10 | 10–50 | 0.5 | 250 | 9.5 |
Loading...
Tipo prodotto | Stampo preimpostato | Direzione del carico | Tipo destro | Precisione coppia(±%) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo dettagli | Signal type torque wrench | Specifiche | With ratchet |
Si trova sulla pagina di Chiave dinamometrica con misuratore di coppia a prova di errore QLLS / PQLLS, il codice articolo è il seguente: PQLLS50N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PQLLS50N.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Gamma di regolazione coppia(N·m)
Gradazione minima(N·m)
Lunghezza complessiva(mm)
Attacco quadro(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
QLLS200N4 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Gamma di regolazione coppia (N·m) | Gradazione minima (N·m) | Lunghezza complessiva (mm) | Attacco quadro (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
654.28 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 40–200 | 2 | 489 | 12.7 |