Set lima di precisione da 8 pezzi (3.4φ X 180mm)【8 Pezzi per confezione】 (02-0807)

Set lima di precisione da 8 pezzi (3.4φ X 180mm) 02-0807
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 02-0807

Marca: HIROSHIMA FILES

Prezzo: 93.64

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Shape: Tapered tip

Width X Thickness: 6.9×1.5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

02-0807

Codice componente
02-0807
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shape Width X Thickness
(mm)

93.64 €

8 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Tapered tip6.9×1.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Lima di precisione Nominal Size 8 pz./set Roughness of grain (precision file) #6
Single Product Set Product Merci confezionate Blade length ℓ(mm) 85 No. of included pack sets(Piece) 8

Si trova sulla pagina di Set lima di precisione da 8 pezzi (3.4φ X 180mm), il codice articolo è il seguente: 02-0807.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 02-0807.

Tipologia prodotto

Codice componente
02-0806
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Shape Width X Thickness
(mm)

93.64 €

8 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni Blade Ridge5.2×2.3

Supporto tecnico