Lima piatta super sottile

Lima piatta super sottile
  • Sconto volumi elevati
Una lima piatta ultrasottile con uno spessore di 0,6 mm proveniente da Hiroshima Files Japan (Uo-Chikyu Mark), adatta per riparare e rifinire le scanalature.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

14-0001

Codice componente
14-0001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

19.05 €

2 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Lima di precisione Overall Length L(mm) 180 Single Product Set Product Merci confezionate
Shape Flat Width X Thickness(mm) 10.0×0.6 No. of included pack sets(Piece) 25

Si trova sulla pagina di Lima piatta super sottile, il codice articolo è il seguente: 14-0001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 14-0001.

Supporto tecnico