Codice articolo del costruttore: DF42-127
Marca: TIPSAW
Prezzo: 20.06 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Outer Diameter: 127 mm
Blade thickness: 1.4 mm
Number of flutes: 42 P
JAN Code: 4949022006309
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DF42-127
Codice componente
|
---|
DF42-127 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Number of flutes (P) | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.06 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 127 | 1.4 | 42 | 4949022006309 |
Loading...
Work material | Legno | Hole Diameter(mm) | 20 | Blade type | Center Staggered Teeth |
---|
Si trova sulla pagina di Lama per sega circolare scorrevole per lavori di precisione (per legno generico / legno laminato) , il codice articolo è il seguente: DF42-127.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DF42-127.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Number of flutes(P)
JAN Code
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
DF52-147 |
DF52-165 |
DF52-190 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Number of flutes (P) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.06 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 147 | 1.5 | 52 | 4949022006316 | |
20.06 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 165 | 1.6 | 52 | 4949022006323 | |
20.06 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 190 | 1.6 | 52 | 4949022006330 |