Codice articolo del costruttore: HT-235M
Marca: TIPSAW
Prezzo: 165.22 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Outer Diameter: 235 mm
Blade thickness: 2.6 mm
Number of flutes: 40 P
Hole Diameter: 16 mm
Supporting Manufacturer: For Makita
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HT-235M
Codice componente
|
---|
HT-235M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Number of flutes (P) | Hole Diameter (mm) | Supporting Manufacturer | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165.22 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 235 | 2.6 | 40 | 16 | For Makita | 4949022001410 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Lama per sega verticale per la lavorazione di tenoni, il codice articolo è il seguente: HT-235M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HT-235M.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Number of flutes(P)
Hole Diameter(mm)
Supporting Manufacturer
JAN Code
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
HT-235R |
HT-255H |
HT-255R |
HT-335M |
HT-345H |
HT-355R |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Number of flutes (P) | Hole Diameter (mm) | Supporting Manufacturer | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165.22 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 235 | 2.6 | 40 | 19 | For Ryobi | 4949022001427 | |
165.22 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 255 | 2.6 | 40 | 13 | For Hitachi | 4949022001434 | |
165.22 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 255 | 2.6 | 40 | 25.4 | For Ryobi | 4949022001441 | |
247.59 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 335 | 2.8 | 50 | 25 | For Makita | 4949022001458 | |
247.59 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 345 | 2.8 | 50 | 25.4 | For Hitachi | 4949022001465 | |
247.59 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 355 | 2.8 | 50 | 25.4 | For Ryobi | 4949022001472 |