Lama MaxGear di ricambio per sega circolare (per ferro e acciaio inox)

Lama MaxGear di ricambio per sega circolare (per ferro e acciaio inox)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· For iron and stainless steel.
Ultra-thin 1.1 mm blade reduces burden on motor.
The yellow coating up to the cutting edge greatly reduces the adhesion of chips on the cutting edge.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MGJ-110
MGJ-135
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Number of flutes
(P)
JAN Code

56.54 €

1 Disponibile 8 giorni 110304949022006132

59.73 €

1 Disponibile 8 giorni 135364949022006149

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material Acciaio inox Blade thickness(mm) 1.1 Hole Diameter(mm) 20
Blade type Center Staggered Teeth

Supporto tecnico