Chiave esagonale W-91

Chiave esagonale W-91
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Evitare di applicare una coppia eccessiva.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
W-91-0.71
W-91-0.89
W-91-1.5
W-91-1.6
W-91-1.27
W-91-2.4
W-91-2.5
W-91-3
W-91-3.2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione larghezza di chiave
(mm)
Bullone a esagono incassato Dimensioni curvatura
(mm)
Codice JAN

3.53 €

1 Disponibile 8 giorni 0.71-A: 8, B: 344962772480014

2.66 €

1 Disponibile 8 giorni 0.89-A: 10, B: 344962772480021

1.76 €

1 Disponibile 8 giorni -M1.6/2A: 12, B: 524962772480045

1.98 €

1 Disponibile 8 giorni 1.6 (1/16")N. 1A: 13, B: 474962772480298

1.76 €

1 Disponibile 8 giorni 1.27 (1/20")M1,4A: 14, B: 464962772480038

1.76 €

1 Disponibile 8 giorni 2.4 (3/32")N. 4/5A: 17, B: 564962772480069

1.76 €

1 Disponibile 8 giorni -M3A: 15, B: 604962772480076

1.76 €

1 Disponibile 8 giorni -M4A: 20, B: 654962772480083

2.10 €

1 Disponibile 8 giorni 3.2 (1/8")-A: 20, B: 604962772480090

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Chiave esagonale profilo a L Tipo di punta Tipo standard Classificazione singolo prodotto/set Articolo singolo

Supporto tecnico