Codice articolo del costruttore: 7212080001
Marca: KROMER
Prezzo: 131.76 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Working load: 0.5 - 2 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
7212080001
Tipo prodotto | Puleggia per cavo | Cable travel(mm) | 2500 | Ratchet lock | automatic |
---|---|---|---|---|---|
Spring protection | no | AIR spiral hose | no | Double cable | no |
Si trova sulla pagina di 7212-Retractor with automatic ratchet lock, il codice articolo è il seguente: 7212080001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7212080001.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Working load(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
7212080002 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Working load (kg) |
---|---|---|---|---|---|
132.40 € | 1 | 9 giorni | 1.5 - 3 |