7236-Balancer with automatic ratchet lock (7236000001)

7236-Balancer with automatic ratchet lock 7236000001

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 7236000001

Marca: KROMER

Prezzo: 618.70

Tempi di consegna: 9 giorni


Dati Tecnici:

Working load: 15 - 25 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

7236000001

Codice componente
7236000001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Working load
(kg)

618.70 €

1 9 giorni 15 - 25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Bilanciatore per utensili Cable travel(mm) 2000 Ratchet lock automatic
Spring protection no AIR spiral hose no Double cable no

Si trova sulla pagina di 7236-Balancer with automatic ratchet lock, il codice articolo è il seguente: 7236000001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7236000001.

Tipologia prodotto

Codice componente
7236000002
7236000003
7236000004
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Working load
(kg)

693.10 €

1 14 giorni 25 - 35

715.43 €

1 9 giorni 35 - 45

734.16 €

1 9 giorni 45 - 55

Supporto tecnico