7241-Balancer Spring Protection (7241080005)

7241-Balancer Spring Protection 7241080005

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 7241080005

Marca: KROMER

Prezzo: 1,737.33

Tempi di consegna: 13 giorni


Dati Tecnici:

Working load: 60 - 75 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

7241080005

Codice componente
7241080005
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Working load
(kg)

1,737.33 €

1 13 giorni 60 - 75

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Bilanciatore per utensili Cable travel(mm) 2000 Ratchet lock not available
Spring protection yes AIR spiral hose no Double cable no

Si trova sulla pagina di 7241-Balancer Spring Protection, il codice articolo è il seguente: 7241080005.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7241080005.

Tipologia prodotto

Codice componente
7241080001
7241080002
7241080003
7241080004
7241080006
7241080007
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Working load
(kg)

1,305.76 €

1 13 giorni 12 - 20

1,388.81 €

1 13 giorni 20 - 30

1,505.29 €

1 13 giorni 30 - 45

1,621.80 €

1 13 giorni 45 - 60

1,774.19 €

1 13 giorni 75 - 90

1,833.21 €

1 13 giorni 90 - 100

Supporto tecnico