6416 Appoggio a vite con base magnetica

6416 Appoggio a vite con base magnetica
Appoggio a vite con base magnetica con 1 spina cilindrica DIN 6325 (12x50 e 12x80). Foro di centratura 12 mm. Fuso: filettatura metrica M30x1,5 con fine corsa. Il puntalino girevole ruota in una bussola di scorrimento inserita a pressione. Acciaio da bonifica, brunito. Questo prodotto è disponibile per 1 pezzo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
86520
86538
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

271.16 €

1 5 giorni 10

291.92 €

1 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico