771Md Chiave a settore regolabile con nasello e sede per chiave dinamometrica

771Md Chiave a settore regolabile con nasello e sede per chiave dinamometrica
  • Sconto volumi elevati
Chiave a settore regolabile con nasello e sede per chiave dinamometrica per ghiere DIN1804 e ghiere di bloccaggio DIN 981.
Acciaio speciale temprato e brunito.
Attacco: quadro incassato. Questo prodotto è disponibile per 1 pezzo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
51516
51532
51557
557065
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSOverall Length
(mm)
Drive SW
(Inch)
S Size T T1 Weight
(g)

73.10 €

1 Disponibile 4 giorni 101351/210020 - 42416,0165

75.94 €

1 Disponibile 4 giorni 101921/215045 - 90616,0310

100.18 €

1 Disponibile 4 giorni 102983/422095 - 1651020,5910

91.51 €

1 Disponibile 6 giorni -2721/220095 - 1651016,0680

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico