Clamping pads, with female thread, Steel (709.2-12-BR)

Clamping pads, with female thread, Steel 709.2-12-BR
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 709.2-12-BR

Marca: GANTER

Prezzo: 51.40

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno d1: 12

Filettatura d2: M3

d3: 7.2

d4: 10

d5: 12


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

709.2-12-BR

Codice componente
709.2-12-BR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno d1 Filettatura d2 d3 d4 d5 l1 l2 l3 Tipo Carico statico
(kN)
t min. Peso
(kg)

51.40 €

1 Disponibile 7 giorni 12M37.2101217173.2BR, superficie di contatto liscia, con ritorno automatico10120.008

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Clamping pads, with female thread, Steel, il codice articolo è il seguente: 709.2-12-BR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 709.2-12-BR.

Tipologia prodotto

Codice componente
709.2-12-RR
709.2-18-BR
709.2-18-RR
709.2-28-BR
709.2-28-RR
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno d1 Filettatura d2 d3 d4 d5 l1 l2 l3 Tipo Carico statico
(kN)
t min. Peso
(kg)

67.82 €

1 Disponibile 7 giorni 12M37.2101217173.2RR, superficie di contatto dentellata, con ritorno automatico10120.013

71.22 €

1 Disponibile 7 giorni 18M410.5161823234BR, superficie di contatto liscia, con ritorno automatico25140.039

92.22 €

1 Disponibile 7 giorni 18M410.5161823234RR, superficie di contatto dentellata, con ritorno automatico25140.040

90.90 €

1 Disponibile 7 giorni 28M520252834346BR, superficie di contatto liscia, con ritorno automatico90220.140

115.60 €

1 Disponibile 7 giorni 28M520252834346RR, superficie di contatto dentellata, con ritorno automatico90220.150

Supporto tecnico