Load rings

Load rings
  • Sconto volumi elevati
Load rings GN 5860 rotate running in ball bearings. The freely rotating ring allows the bolts to hold loads in any tensile direction.
The rated load-bearing capacity is shown clearly on the load ring. It is valid for the most unfavourable case in terms of the types of load listed opposite. Load rings GN 5860 comply with Machine Engineering Directive 2006 / 42 / EG and are BG tested.
The integrated RFID transponder clearly marks and identifies the sling and lifting gear, e.g. during the prescribed regular inspection.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
5860-M8-13
5860-M10-17
5860-M12-21
5860-M16-25
5860-M20-33
5860-M24-40
5860-M30-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Thread d1 Length l

179.38 €

1 Disponibile 7 giorni M 813

190.22 €

1 Disponibile 7 giorni M 1017

194.08 €

1 Disponibile 7 giorni M 1221

207.20 €

1 Disponibile 7 giorni M 1625

332.36 €

1 Disponibile 7 giorni M 2033

461.80 €

1 Disponibile 7 giorni M 2440

608.02 €

1 Disponibile 7 giorni M 3050

Loading...

  1. 1

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico