Ratchet spanners, Steel

Ratchet spanners, Steel
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Ratchet spanners GN 316 are well designed of robust construction and simple to use.
To exchange the inserts remove screw and cover. They are, however, also practical for fixed applications on any machinery and equipment. For example for assembly and repair work. The inserts are easily interchanged and can be supplied individually.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
316-12-M8
316-12-V8
316-17-K10
316-17-K12
316-17-M10
316-17-M12
316-17-SK12
316-17-V10
316-22-K14
316-22-K16
316-22-M16
316-22-SK14
316-22-V12
316-22-V14
316-26-K18
316-26-M20
316-26-SK17
316-26-V17
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Insert diameter d1 Connection thread d2 Coupling hole d3 Connection square s1 Connection hexagon s2

85.52 €

1 Disponibile 7 giorni 12M 8---

89.32 €

1 Disponibile 7 giorni 12--V 8-

97.92 €

1 Disponibile 7 giorni 17-K 10--

97.92 €

1 Disponibile 7 giorni 17-K 12--

93.28 €

1 Disponibile 7 giorni 17M 10---

93.28 €

1 Disponibile 7 giorni 17M 12---

97.92 €

1 Disponibile 7 giorni 17---SK 12

98.50 €

1 Disponibile 7 giorni 17--V 10-

117.82 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

22-K 14--

117.82 €

1 Disponibile 7 giorni 22-K 16--

113.46 €

1 Disponibile 7 giorni 22M 16---

117.82 €

1 Disponibile 7 giorni 22---SK 14

110.00 €

1 Disponibile 7 giorni 22--V 12-

110.00 €

1 Disponibile 7 giorni 22--V 14-

140.58 €

1 Disponibile 7 giorni 26-K 18--

135.52 €

1 Disponibile 7 giorni 26M 20---

140.58 €

1 Disponibile 7 giorni 26---SK 17

139.98 €

1 Disponibile 7 giorni 26--V 17-

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico