Codice articolo del costruttore: 709.15-13-M6-BR
Marca: GANTER
Prezzo: 68.80 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Diametro esterno d1: 13
Filettatura d2: M 6
d3: 7.2
d4: 10
l1: 13
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
709.15-13-M6-BR
Codice componente
|
---|
709.15-13-M6-BR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno d1 | Filettatura d2 | d3 | d4 | l1 | l2 | l3 | Tipo | sw | Carico statico (kN) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.80 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 13 | M 6 | 7.2 | 10 | 13 | - | 8 | BR, superficie di contatto liscia, con ritorno automatico | 11 | 10 | 0.012 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Stainless Steel-Clamping pads, with male thread, il codice articolo è il seguente: 709.15-13-M6-BR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 709.15-13-M6-BR.
Configura
Proprietà di base
l2
Tipo
Diametro esterno d1
Filettatura d2
d3
d4
l1
l3
Tipo
sw
Carico statico(kN)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
709.15-13-M6-RH |
709.15-13-M6-RRH |
709.15-13-M8-BR |
709.15-13-M8-RH |
709.15-13-M8-RRH |
709.15-20-M10-BR |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno d1 | Filettatura d2 | d3 | d4 | l1 | l2 | l3 | Tipo | sw | Carico statico (kN) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.88 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 13 | M 6 | 8.3 | 10 | - | 13 | 8 | RH, superficie di contatto dentellata, con sfera in metallo duro | 11 | 10 | 0.014 | |
115.36 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 13 | M 6 | 8.3 | 10 | - | 13 | 8 | RRH, superficie di contatto dentellata, con ritorno automatico e sfera in metallo duro | 11 | 10 | 0.014 | |
68.80 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 13 | M 8 | 7.2 | 10 | 13 | - | 8 | BR, superficie di contatto liscia, con ritorno automatico | 11 | 10 | 0.013 | |
88.88 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 13 | M 8 | 8.3 | 10 | - | 13 | 8 | RH, superficie di contatto dentellata, con sfera in metallo duro | 11 | 10 | 0.016 | |
115.36 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 13 | M 8 | 8.3 | 10 | - | 13 | 8 | RRH, superficie di contatto dentellata, con ritorno automatico e sfera in metallo duro | 11 | 10 | 0.016 | |
97.00 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 20 | M 10 | 10.5 | 16 | 18 | - | 10 | BR, superficie di contatto liscia, con ritorno automatico | 17 | 25 | 0.038 |