Chiave a gradini con estremità a cuneo (Per Bulloni Cesoia Coppia)

Chiave a gradini con estremità a cuneo (Per Bulloni Cesoia Coppia)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche]
· Progettato con particolare attenzione Altezza e Angolo (70°) per l'uso con Bulloni Cesoia Coppia .
· La Rivestimento (chimico) altamente antiruggine conferisce un aspetto gradevole.
· 2 fori di montaggio facilitano il montaggio del Cavo anticaduta.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SMN-16
SMN-20
SMN-22
SMN-30M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Dimensioni laterali opposte
(mm)
Codice JAN Codice Trusco Massa
(g)

40.45 €

1 Disponibile 10 giorni 340274953488277548389-3839475

48.76 €

1 Disponibile 7 giorni 375324953488277555389-3847660

74.79 €

1 Disponibile 10 giorni 460364953488277562389-3855990

48.76 €

1 Disponibile 10 giorni 375304953488280135389-3863650

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico