Interruttore ML positivo monofacciale a bassa resistenza, OWMT0807-ML, di forma ottagonale

Interruttore ML positivo monofacciale a bassa resistenza, OWMT0807-ML, di forma ottagonale

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OWMT0807AAER-ML-AH130
OWMT0807AAER-ML-AH3135
RDCM1203TN-UX30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shape (initial letter of model number) Clearance angle work material Available corners Material Classification Material type Accuracy Honing Applicable TAC Mill ISO Model No. (Metric) Trusco Code Quantity of units ordered
(piece)

22.32 €

10 6 giorni -----Stainless steel, PVD coating material for steel----709-0765-

22.32 €

10 6 giorni -----PVD Coating Material for Steel----709-0773-

18.21 €

10 6 giorni R (Tipo circolare)D(15°)AcciaioAltroCarbideUX30CAvailableERD4000 (Former product)RDCM1203M0TN-10

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico