Doppia faccia di forma ottagonale, ONMU/ONHU0705

Doppia faccia di forma ottagonale, ONMU/ONHU0705

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ONHU0705ANPN-MJ-AH140
ONHU0705ANPN-MJ-AH725
ONHU0705ANTN-ML-AH120
ONHU0705ANTN-ML-AH140
ONHU0705ANTN-ML-AH725
ONMU0705ANPN-MJ-AH140
ONMU0705ANPN-MJ-AH3135
ONMU0705ANPN-MJ-AH725
ONMU0705ANPN-ML-AH120
ONMU0705ANPN-ML-AH3135
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shape (initial letter of model number) Clearance angle work material Available corners Material Classification Material type Accuracy Honing Dimension A
(mm)
Dimension B
(mm)
Dimension T
(mm)
Dimensions rε
(mm)
Trusco Code Quantity of units ordered
(piece)

29.49 €

10 6 giorni O (Ottagono regolare)N(0°)Acciaio8CoatingAH140HAvailable17.37.26.20.8-10

29.49 €

10 6 giorni O (Ottagono regolare)N(0°)Acciaio / Ghisa8CoatingAH725HAvailable17.37.26.20.8-10

29.49 €

10 6 giorni O (Ottagono regolare)N(0°)Ghisa8CoatingAH120HAvailable17.37.26.20.8-10

29.49 €

10 6 giorni O (Ottagono regolare)N(0°)Acciaio8CoatingAH140HAvailable17.37.26.20.8-10

29.49 €

10 6 giorni O (Ottagono regolare)N(0°)Acciaio / Ghisa8CoatingAH725HAvailable17.37.26.20.8-10

23.78 €

10 6 giorni O (Ottagono regolare)N(0°)Acciaio8CoatingAH140MAvailable17.37.26.20.8-10

23.78 €

10 6 giorni -----PVD Coating Material for Steel------709-0749-

23.78 €

10 6 giorni O (Ottagono regolare)N(0°)Acciaio / Ghisa8CoatingAH725MAvailable17.37.26.20.8-10

23.78 €

10 6 giorni O (Ottagono regolare)N(0°)Ghisa8CoatingAH120MAvailable17.37.26.20.8-10

23.78 €

10 6 giorni -----PVD Coating Material for Steel------709-0757-

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico