Codice articolo del costruttore: HN2
Marca: BGL
Prezzo: 23.46 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Overall Length: 120 mm
Diametro esterno dado Dm: 25 mm
Spessore S: 4.7 mm
Peso: 0.31 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HN2
Type | Chiave a gancio |
---|
Si trova sulla pagina di Chiavi a gancio - Serie HN, il codice articolo è il seguente: HN2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HN2.
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Diametro esterno dado Dm(mm)
Spessore S(mm)
Peso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
HN12 |
HN13 |
HN14 |
HN20 |
HN21 |
HN22 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Overall Length (mm) | Diametro esterno dado Dm (mm) | Spessore S (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.67 € | 1 | 4 giorni | 240 | 80 | 8 | 0.055 | ||
46.08 € | 1 | 4 giorni | 240 | 85 | 8 | 0.948 | ||
46.36 € | 1 | 4 giorni | 240 | 92 | 8 | 1.303 | ||
83.76 € | 1 | 4 giorni | 280 | 130 | 12.7 | 2.22 | ||
109.70 € | 1 | 4 giorni | 320 | 140 | 12.7 | 2.105 | ||
109.70 € | 1 | 4 giorni | 320 | 145 | 12.7 | 2.66 |