Nastro adesivo Polivinile Scotch "117"【10 Pezzi per confezione】

Nastro adesivo Polivinile Scotch "117"

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche]
· Presenta un'elevata forza Adesivo su vari aderenti
· Il Materiale di base è morbido ed elastico e si adatta bene alle irregolarità anche quando fa freddo
· Tipo senza piombo
· Ha un'eccellente resistenza al freddo, la forza Adesivo non diminuisce anche a -10°C e il Materiale di base non si indurisce nemmeno nel freddo inverno, garantendo un'ottima lavorabilità
· Poiché l' Adesivo ha un'elevata forza Adesivo , si attacca saldamente
· Può essere tagliato a mano
· Sono disponibile 10 varianti Colore , il che è comodo per la codifica a colori (15 Colori solo per 19 mm × 10 m)
· È un prodotto sicuro senza piombo (nessun contenuto intenzionale)
[Applicazioni]
· Lavoro di cablaggio elettrico
· Cablaggi vari, fasci di tubazioni, fissaggio, identificazione, ecc.
· Per cablaggi, tubazioni, Cablaggio Filo , fissaggio, codifica a Colore , ecc.
· Protegge le parti di collegamento dai raggi UV (per uso esterno)
· Per il Rivestimento isolante dei cablaggi all'interno della macchina, ecc.
[Materiali]
· Materiali Base: Plastica PVC
· Adesivo: A base di gomma

(i)Nota

  • Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di consumatori generali e non sono incluse indicazioni o manuali destinati a consumatori generali.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
117-BLA-10-10P
117-RED-10-10P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color Dettagli colore JAN Code Trusco Code Quantità contenuto

18.21 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni NeroBlack4548623161648342-69551 Pack (10 pcs)

17.49 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Tipo rossoRed4548623161686342-70561 Pack (10 pcs)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Width(mm) 19 Length(m) 10
Thickness(mm) 0.2 Tipo dettagli Electric Insulation Adesività 2.8N/10mm
Carico di rottura 25N/10mm Gamma di temperature di esercizio(°C) -10 to 90 Metodo di taglio Can cut by hand
Quantità contenuto 1 Pack (10 pcs)

Supporto tecnico