Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1579036-BP |
1586017-BP |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Depth (mm) | Sezione trasversale (numerica) (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1.2 | - | |
11.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 | 19 |
Loading...
Lunghezza cavo(m) | 1 | Temperatura max(°C) | 100 | Temperatura min(°C) | -10 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale(A) | 1 | Tensione nominale(V) | 60 | Layout cavo (dettagli) | 19 x 0.18 TC x 3.0mm + treccia 80 x 0.12 TC x 50 |
Specifica schermatura | 80 x 0.12 TC | Colore | Nero | Tipo di connettore/ingresso A | Spina BNC |
Layout nucleo | intrecciato | Materiale connettore | Alluminio | Materiale treccia | Rame |
Tipo di guaina | PVC | Schermatura | Schermatura intrecciata | Tipo di cavo | Profilo rotondo |
Tipo di cavo (categoria) | Cavo di prova BNC | Flessibilità | flessibile | Senza alogeni | Sì |
Schermatura | Sì |
Configura
Proprietà di base
Depth(mm)
Sezione trasversale (numerica)(mm²)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali