Codice articolo del costruttore: 1271062-BP
Marca: VOLTCRAFT
Prezzo: 130.71 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Corrente nominale: 32 A
Peso: 1100 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1271062-BP
Depth(mm) | 0.90 | Tensione nominale(V) | 415 | Categoria di lettura | CAT III |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di connettore/ingresso A | Spina CEE | Tipo di connettore/uscita B | Connettore CEE | Tipo di accessorio per cavo di prova (categoria) | Adattatore per cavo di prova |
Si trova sulla pagina di Adattatore per misurazione DLA-3L, il codice articolo è il seguente: 1271062-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1271062-BP.
Configura
Proprietà di base
Corrente nominale(A)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1271061-BP |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corrente nominale (A) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
125.27 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 16 | 900 |