VP-DC-MT, Maschio a taglio in acciaio sinterizzato a denti diritti per fori passanti e ciechi, UNF

VP-DC-MT, Maschio a taglio in acciaio sinterizzato a denti diritti per fori passanti e ciechi, UNF

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Per ghisa - Maschiatura sincronizzata per velocità fino a > 30 m/min

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UNF-1/2X20-VP-DC-MT-DIN2184-1
UNF-1/4X28-VP-DC-MT-DIN2184-1
UNF-1X12-VP-DC-MT-DIN2184-1
UNF-2X64-VP-DC-MT-DIN2184-1
UNF-3/4X16-VP-DC-MT-DIN2184-1
UNF-3/8X24-VP-DC-MT-DIN2184-1
UNF-3X56-VP-DC-MT-DIN2184-1
UNF-4X48-VP-DC-MT-DIN2184-1
UNF-5/8X18-VP-DC-MT-DIN2184-1
UNF-5/16X24-VP-DC-MT-DIN2184-1
UNF-5X44-VP-DC-MT-DIN2184-1
UNF-6X40-VP-DC-MT-DIN2184-1
UNF-7/8X14-VP-DC-MT-DIN2184-1
UNF-7/16X20-VP-DC-MT-DIN2184-1
UNF-8X36-VP-DC-MT-DIN2184-1
UNF-9/16X18-VP-DC-MT-DIN2184-1
UNF-10X32-VP-DC-MT-DIN2184-1
UNF-12X28-VP-DC-MT-DIN2184-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

58.90 €

1 4 giorni

42.50 €

1 4 giorni

173.60 €

1 4 giorni

39.00 €

1 4 giorni

103.30 €

1 4 giorni

49.20 €

1 4 giorni

46.00 €

1 4 giorni

34.30 €

1 4 giorni

80.30 €

1 4 giorni

45.20 €

1 4 giorni

34.30 €

1 4 giorni

38.30 €

1 4 giorni

130.70 €

1 4 giorni

62.00 €

1 4 giorni

32.40 €

1 4 giorni

69.50 €

1 4 giorni

39.00 €

1 4 giorni

35.80 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico