OIL-TXL-MT, Maschio a taglio in HSSE per fori passanti con elica a bassa torsione

OIL-TXL-MT, Maschio a taglio in HSSE per fori passanti con elica a bassa torsione
Per ghisa e acciai - Per applicazioni verticali e orizzontali, refrigerante laterale fino a M56

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M-20X2.5-OIL-TXL-MT-6H-OAL140
M-24X3-OIL-TXL-MT-6H-OAL160
M-27X3-OIL-TXL-MT-6H-OAL160
M-30X3.5-OIL-TXL-MT-6H-OAL250
M-33X3.5-OIL-TXL-MT-6H-OAL250
M-36X4-OIL-TXL-MT-6H-OAL250
M-39X4-OIL-TXL-MT-6H-OAL300
M-42X4.5-OIL-TXL-MT-6H-OAL300
M-48X5-OIL-TXL-MT-6H-OAL300
M-52X5-OIL-TXL-MT-6H-OAL300
M-56X5.5-OIL-TXL-MT-6H-OAL300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

130.90 €

1 4 giorni

189.80 €

1 4 giorni

267.30 €

1 4 giorni

314.30 €

1 4 giorni

351.70 €

1 4 giorni

389.10 €

1 4 giorni

457.80 €

1 4 giorni

585.90 €

1 4 giorni

899.20 €

1 4 giorni

1,090.50 €

1 4 giorni

1,253.80 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico