OIL-VXL-SFT, Madchio a taglio in HSSE per fori ciechi con elica a alta torsione

OIL-VXL-SFT, Madchio a taglio in HSSE per fori ciechi con elica a alta torsione
Per acciai generici - Passaggio centrale del refrigerante, per applicazioni verticali industria petrolifera ed energetica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M-20X2.5-OIL-VXL-SFT-6H-OAL140
M-24X3-OIL-VXL-SFT-6H-OAL160
M-27X3-OIL-VXL-SFT-6H-OAL160
M-30X3.5-OIL-VXL-SFT-6H-OAL250
M-33X3.5-OIL-VXL-SFT-6H-OAL250
M-36X4-OIL-VXL-SFT-6H-OAL250
M-39X4-OIL-VXL-SFT-6H-OAL300
M-42X4.5-OIL-VXL-SFT-6H-OAL300
M-48X5-OIL-VXL-SFT-6H-OAL300
M-52X5-OIL-VXL-SFT-6H-OAL300
M-56X5.5-OIL-VXL-SFT-6H-OAL300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

141.20 €

1 2 giorni

204.10 €

1 2 giorni

288.40 €

1 2 giorni

341.80 €

1 2 giorni

382.20 €

1 2 giorni

422.50 €

1 2 giorni

497.60 €

1 2 giorni

638.50 €

1 2 giorni

978.30 €

1 2 giorni

1,182.60 €

1 2 giorni

1,361.10 €

1 2 giorni

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico