TIN-POT, Maschio a taglio in HSSE per fori passanti, Metrico

TIN-POT, Maschio a taglio in HSSE per fori passanti, Metrico

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M-2X0.4-TIN-POT-DIN-371
M-2.5X0.45-TIN-POT-DIN-371
M-3X0.5-TIN-POT-DIN-371
M-3X0.5-TIN-POT-DIN-376
M-3.5X0.6-TIN-POT-DIN-371
M-4X0.7-TIN-POT-DIN-371
M-4X0.7-TIN-POT-DIN-376
M-5X0.8-TIN-POT-DIN-371
M-5X0.8-TIN-POT-DIN-376
M-6X1-TIN-POT-DIN-371
M-6X1-TIN-POT-DIN-376
M-8X1.25-TIN-POT-DIN-371
M-8X1.25-TIN-POT-DIN-376
M-10X1.5-TIN-POT-DIN-371
M-10X1.5-TIN-POT-DIN-376
M-12X1.75-TIN-POT-DIN-376
M-14X2-TIN-POT-DIN-376
M-16X2-TIN-POT-DIN-376
M-18X2.5-TIN-POT-DIN-376
M-20X2.5-TIN-POT-DIN-376
M-22X2.5-TIN-POT-DIN-376
M-24X3-TIN-POT-DIN-376
M-27X3-TIN-POT-DIN-376
M-30X3.5-TIN-POT-DIN-376
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

23.30 €

1 4 giorni

22.60 €

1 4 giorni

20.00 €

1 4 giorni

22.60 €

1 4 giorni

21.20 €

1 4 giorni

20.30 €

1 4 giorni

23.30 €

1 4 giorni

20.50 €

1 4 giorni

23.60 €

1 4 giorni

20.50 €

1 4 giorni

24.10 €

1 4 giorni

25.10 €

1 4 giorni

27.80 €

1 4 giorni

31.50 €

1 4 giorni

32.40 €

1 4 giorni

38.50 €

1 4 giorni

47.40 €

1 4 giorni

53.40 €

1 4 giorni

74.40 €

1 4 giorni

78.40 €

1 4 giorni

105.30 €

1 4 giorni

106.40 €

1 4 giorni

135.40 €

1 4 giorni

161.10 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico