VA-POT, Maschio a taglio in HSSE per fori passanti, Metrico Fine

VA-POT, Maschio a taglio in HSSE per fori passanti, Metrico Fine
Filettatura per applicazioni generali su acciaio e acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MF-3X0.35-VA-POT-DIN-374
MF-4X0.5-VA-POT-DIN-374
MF-5X0.5-VA-POT-DIN-374
MF-6X0.5-VA-POT-DIN-374
MF-6X0.75-VA-POT-DIN-374
MF-8X0.75-VA-POT-DIN-374
MF-8X1-VA-POT-DIN-374
MF-10X1-VA-POT-DIN-374
MF-10X1.25-VA-POT-DIN-374
MF-12X1-VA-POT-DIN-374
MF-12X1.5-VA-POT-DIN-374
MF-12X1.25-VA-POT-DIN-374
MF-14X1.5-VA-POT-DIN-374
MF-16X1.5-VA-POT-DIN-374
MF-18X1.5-VA-POT-DIN-374
MF-20X1.5-VA-POT-DIN-374
MF-22X1.5-VA-POT-DIN-374
MF-24X1.5-VA-POT-DIN-374
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

25.60 €

1 4 giorni

25.60 €

1 4 giorni

26.70 €

1 4 giorni

25.90 €

1 4 giorni

27.60 €

1 4 giorni

27.50 €

1 4 giorni

29.60 €

1 4 giorni

41.50 €

1 4 giorni

36.40 €

1 4 giorni

34.90 €

1 4 giorni

34.90 €

1 4 giorni

34.90 €

1 4 giorni

51.90 €

1 4 giorni

59.70 €

1 4 giorni

74.80 €

1 4 giorni

76.10 €

1 4 giorni

95.40 €

1 4 giorni

102.00 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico