S-LT-XPF, Maschio a taglio in acciaio sinterizzato per fori passanti e ciechi, Metrico

S-LT-XPF, Maschio a taglio in acciaio sinterizzato per fori passanti e ciechi, Metrico

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Per acciai generici, acciai inox e alluminio - Per filettature in profondità

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M2X0.4-S-LT-XPF-6HX-DIN371-L80
M2.5X0.45-S-LT-XPF-6HX-DIN371-L100
M3X0.5-S-LT-XPF-6HX-DIN371-L100
M4X0.7-S-LT-XPF-6HX-DIN371-L125
M5X0.8-S-LT-XPF-6HX-DIN371-L140
M6X1.0-S-LT-XPF-6HX-DIN371-L160
M8X1.25-S-LT-XPF-6HX-DIN371-L180
M10X1.5-S-LT-XPF-6HX-DIN371-L200
M12X1.75-S-LT-XPF-6HX-DIN376-L200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

100.10 €

1 4 giorni

98.30 €

1 4 giorni

94.20 €

1 4 giorni

95.60 €

1 4 giorni

96.70 €

1 4 giorni

98.50 €

1 4 giorni

109.20 €

1 4 giorni

130.30 €

1 4 giorni

154.10 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico