S-OIL-XPF, Maschio a taglio in acciaio sinterizzato per fori passanti e ciechi, UNC

S-OIL-XPF, Maschio a taglio in acciaio sinterizzato per fori passanti e ciechi, UNC

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Per acciai generici, acciai inox e alluminio - Con lubrificazione laterale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UNC-1/2X13-S-OIL-XPF-DIN2184-1
UNC-1/4X20-S-OIL-XPF-DIN2184-1
UNC-1X8-S-OIL-XPF-DIN2184-1
UNC-3/4X10-S-OIL-XPF-DIN2184-1
UNC-3/8X16-S-OIL-XPF-DIN2184-1
UNC-5/8X11-S-OIL-XPF-DIN2184-1
UNC-5/16X18-S-OIL-XPF-DIN2184-1
UNC-7/8X9-S-OIL-XPF-DIN2184-1
UNC-7/16X14-S-OIL-XPF-DIN2184-1
UNC-9/16X12-S-OIL-XPF-DIN2184-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

119.20 €

1 4 giorni

89.20 €

1 4 giorni

341.80 €

1 4 giorni

229.60 €

1 4 giorni

94.90 €

1 4 giorni

191.50 €

1 4 giorni

89.20 €

1 4 giorni

290.80 €

1 4 giorni

106.10 €

1 4 giorni

143.60 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico