S-OIL-XPF 6GX, Maschio a taglio in acciaio sinterizzato per fori passanti e ciechi, Metrico Fine

S-OIL-XPF 6GX, Maschio a taglio in acciaio sinterizzato per fori passanti e ciechi, Metrico Fine
Per acciai generici, acciai inox e alluminio - Per tolleranza interna 6G - Con lubrificazione laterale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MF-8X1-S-OIL-XPF-6GX-DIN-2174
MF-10X1-S-OIL-XPF-6GX-DIN-2174
MF-10X1.25-S-OIL-XPF-6GX-DIN-2174
MF-12X1-S-OIL-XPF-6GX-DIN-2174
MF-12X1.5-S-OIL-XPF-6GX-DIN-2174
MF-12X1.25-S-OIL-XPF-6GX-DIN-2174
MF-14X1.5-S-OIL-XPF-6GX-DIN-2174
MF-14X1.25-S-OIL-XPF-6GX-DIN-2174
MF-16X1.5-S-OIL-XPF-6GX-DIN-2174
MF-18X1.5-S-OIL-XPF-6GX-DIN-2174
MF-20X1.5-S-OIL-XPF-6GX-DIN-2174
MF-22X1.5-S-OIL-XPF-6GX-DIN-2174
MF-24X1.5-S-OIL-XPF-6GX-DIN-2174
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

88.00 €

1 4 giorni

111.50 €

1 4 giorni

105.00 €

1 4 giorni

130.40 €

1 4 giorni

113.60 €

1 4 giorni

113.60 €

1 4 giorni

131.40 €

1 4 giorni

131.40 €

1 4 giorni

175.10 €

1 4 giorni

193.30 €

1 4 giorni

284.20 €

1 4 giorni

331.80 €

1 4 giorni

355.70 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico