A-OIL-XPF, Maschio a rullare in acciaio sinterizzato per fori passanti e ciechi, Metrico

A-OIL-XPF, Maschio a rullare in acciaio sinterizzato per fori passanti e ciechi, Metrico

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Alta velocità di maschiatura in acciai generici, alluminio, acciaio inox - Con lubrificazione laterale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M-5-X0.8-A-OIL-XPF-DIN-2174
M-6-X1-A-OIL-XPF-DIN-2174
M-8-X1.25-A-OIL-XPF-DIN-2174
M-10-X1.5-A-OIL-XPF-DIN-2174
M-12-X1.75-A-OIL-XPF-DIN-2174
M-14-X2-A-OIL-XPF-DIN-2174
M-16-X2-A-OIL-XPF-DIN-2174
M-18-X2.5-A-OIL-XPF-DIN-2174
M-20-X2.5-A-OIL-XPF-DIN-2174
M-22-X2.5-A-OIL-XPF-DIN-2174
M-24-X3-A-OIL-XPF-DIN-2174
M-27-X3-A-OIL-XPF-DIN-2174
M-30-X3.5-A-OIL-XPF-DIN-2174
M-33-X3.5-A-OIL-XPF-DIN-2174
M-36-X4-A-OIL-XPF-DIN-2174
M-39-X4-A-OIL-XPF-DIN-2174
M-42-X4.5-A-OIL-XPF-DIN-2174
M-45-X4.5-A-OIL-XPF-DIN-2174
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

93.40 €

1 4 giorni

85.50 €

1 4 giorni

90.00 €

1 4 giorni

98.70 €

1 4 giorni

115.20 €

1 4 giorni

134.60 €

1 4 giorni

179.50 €

1 4 giorni

202.00 €

1 4 giorni

291.50 €

1 4 giorni

346.90 €

1 4 giorni

371.90 €

1 4 giorni

428.00 €

1 4 giorni

485.70 €

1 4 giorni

785.10 €

1 4 giorni

965.30 €

1 4 giorni

1,061.90 €

1 4 giorni

1,272.30 €

1 4 giorni

1,429.60 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico