Chiave a brugola

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3233.030
3233.040
3233.050
3233.080
3233.100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro adatto
(mm)
WS
(mm)
Peso
(g)

2.27 €

1 3 giorni 30525

3.35 €

1 3 giorni 40635

4.07 €

1 3 giorni 50/60865

6.17 €

1 3 giorni 8010106

14.39 €

1 3 giorni 60/100/125/14014110

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Senza minerali provenienti da zone di conflitti Conformità REACH

Supporto tecnico