Codice articolo del costruttore: 147.3-B30-2-SW
Marca: GANTER
Prezzo: 35.92 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Foro d1: B 30
Profilo quadrato s: -
Finitura: SW
Peso: 0.072 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
147.3-B30-2-SW
d2 | 6.5 | d3 | M 8 | l1 | 53 |
---|---|---|---|---|---|
l2 | 68 | Lunghezza k | 50 | m | 30 |
t | 7 | x1 | 55 | x2 | 40 |
y1 | 97.5 | y2 | 60 | y3 | 82.5 |
N. identificazione | 2, con vite di serraggio in acciaio inox DIN 912 | Kit di serraggio per d3 | 911 - M8-45, 911 - M8-45 |
Si trova sulla pagina di Morsetti connettore flangiati, in alluminio (GN 147.3), il codice articolo è il seguente: 147.3-B30-2-SW.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 147.3-B30-2-SW.
Configura
Proprietà di base
Profilo quadrato s
Tipo
Foro d1
Finitura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
147.3-B25-2-BL |
147.3-B25-2-SW |
147.3-B30-2-BL |
147.3-V20-2-BL |
147.3-V20-2-SW |
147.3-V25-2-BL |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Foro d1 | Profilo quadrato s | Finitura | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.72 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | B 25 | - | BL | 0.146 | |
35.92 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | B 25 | - | SW | 0.074 | |
35.72 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | B 30 | - | BL | 0.072 | |
35.72 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | V 20 | BL | 0.099 | |
35.92 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | V 20 | SW | 0.075 | |
35.72 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | V 25 | BL | 0.068 |