Codice articolo del costruttore: 5862-M12-18
Marca: GANTER
Prezzo: 258.98 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Carico di lavoro: 0.63 t
Filettatura d1: M 12
Lunghezza l: 18
Filettatura d2: 4.8
h1: 129
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
5862-M12-18
Codice componente
|
---|
5862-M12-18 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Carico di lavoro (t) | Filettatura d1 | Lunghezza l | Filettatura d2 | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | k1 | k2 | k3 | k4 | e | c | s | Coppia di serraggio (Nm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
258.98 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 0.63 | M 12 | 18 | 4.8 | 129 | 116 | 75 | 41 | 49 | 12 | 52 | 25 | 82 | 40 | 18 | 36 | 10 | 0.400 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Golfare a gancio (GN 5862), il codice articolo è il seguente: 5862-M12-18.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 5862-M12-18.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Carico di lavoro(t)
Filettatura d1
Lunghezza l
Filettatura d2
h1
h2
h3
h4
h5
k1
k2
k3
k4
e
c
s
Coppia di serraggio(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
5862-M16-24 |
5862-M20-30 |
5862-M24-36 |
5862-M30-45 |
5862-M36-54 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Carico di lavoro (t) | Filettatura d1 | Lunghezza l | Filettatura d2 | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | k1 | k2 | k3 | k4 | e | c | s | Coppia di serraggio (Nm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
323.50 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 1.5 | M 16 | 24 | 7.4 | 167 | 147 | 97 | 50 | 63 | 16 | 73 | 32 | 105 | 46 | 25 | 41 | 30 | 0.820 | |
403.68 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 2.5 | M 20 | 30 | 9.6 | 215 | 187 | 126 | 61 | 78 | 20 | 95 | 42 | 136 | 61 | 30 | 55 | 70 | 0.500 | |
566.00 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 4 | M 24 | 36 | 12.1 | 263 | 227 | 150 | 77 | 96 | 26 | 118 | 52 | 163 | 78 | 35 | 70 | 150 | 3.400 | |
817.52 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 5 | M 30 | 45 | 15.6 | 304 | 267 | 174 | 93 | 119 | 30 | 135 | 57 | 189 | 95 | 40 | 85 | 225 | - | |
1,273.42 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 8 | M 36 | 54 | 19 | 359 | 310 | 208 | 102 | 137 | 36 | 161 | 68 | 227 | 100 | 48 | 90 | 410 | 10.100 |