Inserire fresa TAW13/EAW13, SWMT-MJ

Inserire fresa TAW13/EAW13, SWMT-MJ

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Inserire con rompitruciolo MJ.
[Caratteristiche]
· Specifica quadrato monofacciale.
[Applicazioni]
· Tipo di uso generale.

(i)Nota

  • L' Illustrazione del prodotto è un esempio rappresentativo. La forma può variare a seconda del Numero di parte.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SWMT13T3AFPR-MJ-AH120
SWMT13T3AFPR-MJ-AH130
SWMT13T3AFPR-MJ-AH140
SWMT13T3AFPR-MJ-NS740
SWMT13T3AFPR-MJ-T1115
SWMT13T3AFPR-MJ-T3130
SWMT1304PDPR-MJ-AH120
SWMT1304PDPR-MJ-AH130
SWMT1304PDPR-MJ-AH140
SWMT1304PDPR-MJ-NS740
SWMT1304PDPR-MJ-T1115
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
work material Material Classification Material type Type

13.55 €

10 6 giorni Acciaio / GhisaCoatingAH120Ordinary Blade

13.55 €

10 6 giorni Acciaio / Acciaio inoxCoatingAH130Ordinary Blade

13.55 €

10 6 giorni Acciaio / Acciaio inoxCoatingAH140Ordinary Blade

11.47 €

10 6 giorni AcciaioCermetNS740Ordinary Blade

13.55 €

10 6 giorni GhisaCoatingT1115Ordinary Blade

13.55 €

10 6 giorni AcciaioCoatingT3130Ordinary Blade

13.55 €

10 6 giorni Acciaio / Acciaio inox / GhisaCoatingAH120-

13.55 €

10 6 giorni Acciaio / Acciaio inoxCoatingAH130-

13.55 €

10 6 giorni Acciaio / Acciaio inoxCoatingAH140-

11.47 €

10 6 giorni AcciaioCermetNS740-

13.55 €

10 6 giorni GhisaCoatingT1115-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape (initial letter of model number) S (Quadrato) Clearance angle Altro Available corners 4
Accuracy M Honing Available Insert Shape Fig. 1
Quantity of units ordered(piece) 10

Supporto tecnico